Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0977.2112 |
K0977.2116 |
K0977.2120 |
K0977.2212 |
K0977.2216 |
K0977.2220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | SW (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 1 | 4 giorni | 16 | 38 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 5.5 | 8 | 8 | ||
7.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 71 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 7 | 11 | 10 | ||
9.35 € | 1 | 4 giorni | 40 | 140 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 9 | 14 | 12 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 20 | 60 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 5.5 | 8 | 8 | ||
7.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 103 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 7 | 11 | 10 | ||
9.35 € | 1 | 4 giorni | 60 | 175 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 9 | 14 | 12 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno in acciaio | Versione 1 | blocco rotazione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | H |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
R(mm)
SW(mm)
T min.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali