Pistoni laterali a molla Push-Pull con blocco rotazione Forma K (K0977)

Pistoni laterali a molla Push-Pull con blocco rotazione Forma K (K0977)
· Pressore universale

· Arresto, posizionamento o serraggio di diversi componenti

· Utilizzabile come perno di trazione o di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0977.3112
K0977.3116
K0977.3120
K0977.3212
K0977.3216
K0977.3220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
T min.
(mm)

6.21 €

1 4 giorni 1638M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

7.30 €

1 4 giorni 2571M16x1.5M58108.728381.31110

9.20 €

1 4 giorni 40140M20x1.5M61012.210.334472.71412

6.21 €

1 4 giorni 2060M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

7.30 €

1 4 giorni 35103M16x1.5M58108.728381.31110

9.20 €

1 4 giorni 60175M20x1.5M61012.210.334472.71412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio Versione 1 blocco rotazione
Forma K

Supporto tecnico