Pistoni a molla versione liscia, estesi, in acciaio inox (K0333)

Pistoni a molla versione liscia, estesi, in acciaio inox (K0333)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0333.104
K0333.105
K0333.106
K0333.108
K0333.110
K0333.112
K0333.404
K0333.405
K0333.406
K0333.408
K0333.410
K0333.412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

1.51 €

25 4 giorni 0.81222acciaio inossidabile434.691

1.68 €

25 4 giorni 11930acciaio inossidabile545.6121

1.74 €

25 4 giorni 1.52240acciaio inossidabile656.5141

2.10 €

10 4 giorni 1.84273acciaio inossidabile868.5161

2.33 €

10 4 giorni 2.754100acciaio inossidabile10812222.5

2.82 €

10 4 giorni 3.554122acciaio inossidabile121014242.5

1.64 €

25 4 giorni 0.61222POM434.691

1.83 €

25 4 giorni 0.81930POM545.6121

1.90 €

25 4 giorni 1.32240POM656.5141

2.31 €

10 4 giorni 1.64273POM868.5161

2.56 €

10 4 giorni 2.654100POM10812222.5

3.12 €

10 4 giorni 3.354122POM121014242.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Versione 1 versione liscia Versione 2 lungo

Supporto tecnico