Pistoni a molla versione liscia, in plastica (K0334)

Pistoni a molla versione liscia, in plastica (K0334)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0334.04
K0334.05
K0334.06
K0334.08
K0334.10
K0334.12
K0334.204
K0334.205
K0334.206
K0334.208
K0334.210
K0334.212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

0.54 €

50 4 giorni 37acciaio inossidabile434.60.751

0.55 €

50 4 giorni 47acciaio inossidabile545.6161

0.59 €

50 4 giorni 612acciaio inossidabile656.51.571

0.68 €

50 4 giorni 612acciaio inossidabile86.58.51.891

1.27 €

25 4 giorni 1020acciaio inossidabile108122.713.52.5

1.61 €

25 4 giorni 1525acciaio inossidabile1210143.5162.5

0.61 €

50 4 giorni 37POM434.60.751

0.62 €

50 4 giorni 47POM545.6161

0.66 €

50 4 giorni 612POM656.51.571

0.77 €

50 4 giorni 612POM86.58.51.891

1.47 €

25 4 giorni 1020POM108122.713.52.5

2.00 €

25 4 giorni 1525POM1210143.5162.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Versione 1 versione liscia

Supporto tecnico