Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1171.04 |
K1171.05 |
K1171.06 |
K1171.08 |
K1171.10 |
K1171.204 |
K1171.205 |
K1171.206 |
K1171.208 |
K1171.210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Materiale dei componenti | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 50 | 4 giorni | 3 | 6.5 | acciaio inossidabile | 4 | 3 | 4.6 | 0.8 | 5 | 1 | ||
0.78 € | 50 | 4 giorni | 6 | 9.4 | acciaio inossidabile | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.81 € | 50 | 4 giorni | 6.2 | 12.6 | acciaio inossidabile | 6 | 5 | 6.5 | 1.6 | 7 | 1 | ||
0.93 € | 50 | 4 giorni | 10 | 20.4 | acciaio inossidabile | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.9 | 9 | 1 | ||
1.50 € | 50 | 4 giorni | 11.9 | 22.3 | acciaio inossidabile | 10 | 8 | 11 | 2.4 | 13.5 | 1.5 | ||
0.90 € | 50 | 4 giorni | 3 | 6.5 | POM | 4 | 3 | 4.6 | 0.8 | 5 | 1 | ||
0.95 € | 50 | 4 giorni | 6 | 9.4 | POM | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.99 € | 50 | 4 giorni | 6.2 | 12.6 | POM | 6 | 5 | 6.5 | 1.6 | 7 | 1 | ||
1.06 € | 50 | 4 giorni | 10 | 20.4 | POM | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.9 | 9 | 1 | ||
1.69 € | 50 | 4 giorni | 11.9 | 22.3 | POM | 10 | 8 | 11 | 2.4 | 13.5 | 1.5 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Versione 1 | versione liscia |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
Materiale dei componenti
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali