Pistoni a molla versione liscia, in acciaio inox (K0333)

Pistoni a molla versione liscia, in acciaio inox (K0333)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0333.02
K0333.03
K0333.04
K0333.05
K0333.06
K0333.08
K0333.10
K0333.12
K0333.304
K0333.305
K0333.306
K0333.308
K0333.310
K0333.312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

1.60 €

50 4 giorni 0.41.22.5acciaio inossidabile21.52.530.6

1.02 €

50 4 giorni 0.651.73.4acciaio inossidabile32.53.540.8

0.89 €

50 4 giorni 0.837acciaio inossidabile434.651

0.90 €

50 4 giorni 147acciaio inossidabile545.661

0.93 €

50 4 giorni 1.5612acciaio inossidabile656.571

1.12 €

50 4 giorni 1.8612acciaio inossidabile86.58.591

1.45 €

25 4 giorni 2.71020acciaio inossidabile1081213.52.5

1.77 €

25 4 giorni 3.51525acciaio inossidabile121014162.5

0.98 €

50 4 giorni 0.637POM434.651

0.99 €

50 4 giorni 0.847POM545.661

1.01 €

50 4 giorni 1.3612POM656.571

1.27 €

50 4 giorni 1.6612POM86.58.591

1.61 €

25 4 giorni 2.61020POM1081213.52.5

2.00 €

25 4 giorni 3.31525POM121014162.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Versione 1 versione liscia

Supporto tecnico