Pistoni a molla versione liscia, senza collare, in acciaio inox (K0335)

Pistoni a molla versione liscia, senza collare, in acciaio inox (K0335)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0335.203
K0335.204
K0335.205
K0335.206
K0335.208
K0335.210
K0335.212
K0335.304
K0335.305
K0335.306
K0335.308
K0335.310
K0335.312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)

1.52 €

25 4 giorni 57acciaio inossidabile320.657

1.33 €

25 4 giorni 1222acciaio inossidabile430.89

1.46 €

25 4 giorni 1930acciaio inossidabile54112

1.52 €

25 4 giorni 2240acciaio inossidabile651.514

1.77 €

10 4 giorni 4273acciaio inossidabile861.816

2.02 €

10 4 giorni 54100acciaio inossidabile1082.722

2.46 €

10 4 giorni 54122acciaio inossidabile12103.224

1.45 €

25 4 giorni 1222POM430.69

1.62 €

25 4 giorni 1930POM540.912

1.69 €

25 4 giorni 2240POM651.314

1.96 €

10 4 giorni 4273POM861.716

2.21 €

10 4 giorni 54100POM1082.622

2.70 €

10 4 giorni 54122POM12103.124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Versione 1 versione liscia Versione 2 senza collare

Supporto tecnico