Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (K0315)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (K0315)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0315.03
K0315.04
K0315.05
K0315.06
K0315.08
K0315.10
K0315.12
K0315.16
K0315.20
K0315.24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

2.05 €

25 4 giorni 1.53M31.50.491.5

1.53 €

25 4 giorni 410M42.50.8102

1.53 €

25 4 giorni 611M530.9142.5

1.53 €

25 4 giorni 913M63.51153

1.99 €

25 4 giorni 1530M851.5184

2.19 €

25 4 giorni 2040M1062235

2.90 €

10 4 giorni 3055M1282.5266

3.89 €

10 4 giorni 65125M16103.5338

5.19 €

5 4 giorni 80160M20124.54310

9.00 €

5 4 giorni 90180M24155.54812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio

Supporto tecnico