Pistoni a molla con presa esagonale e sfera in ceramica, acciaio inox (K0610)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera in ceramica, acciaio inox (K0610)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico, tecnologia medica

· Elevata termostabilità

· Elevata tenacità e resistenza

· Ottimo comportamento all'usura e buona resistenza alle sostanze chimiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0610.05
K0610.06
K0610.08
K0610.10
K0610.12
K0610.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

4.99 €

10 4 giorni 611M530.9142.5

4.99 €

10 4 giorni 913M63.51153

5.75 €

10 4 giorni 1530M851.5184

7.13 €

10 4 giorni 2035M1062235

9.18 €

5 4 giorni 3055M1282.5266

12.68 €

5 4 giorni 65125M16103.5338

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti sfera in ceramica

Supporto tecnico