Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM tipo appiattito, acciaio (K1372)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM tipo appiattito, acciaio (K1372)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1372.05
K1372.06
K1372.08
K1372.10
K1372.12
K1372.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Ordine n. chiave di montaggio

2.46 €

25 4 giorni 620M52.42.3180.81.520.8K0317.905

2.51 €

25 4 giorni 720M62.72.520122.51K0317.906

2.96 €

10 4 giorni 935M83.53221.22.531.4K0317.908

3.58 €

10 4 giorni 935M1043221.633.51.4K0317.910

4.51 €

10 4 giorni 1255M1264282452K0317.912

5.55 €

10 4 giorni 45100M167.55322.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno POM Versione 1 forza della molla standard
Versione 2 tipo piatto

Supporto tecnico