Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1379.05 |
K1379.06 |
K1379.08 |
K1379.10 |
K1379.12 |
K1379.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Ordine n. chiave di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 10 | 4 giorni | 5 | 17 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | K0317.905 | ||
5.54 € | 10 | 4 giorni | 6 | 17 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | K0317.906 | ||
6.31 € | 10 | 4 giorni | 7 | 29 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | K0317.908 | ||
7.39 € | 5 | 4 giorni | 8 | 31 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | K0317.910 | ||
9.42 € | 5 | 4 giorni | 10 | 47 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | K0317.912 | ||
14.79 € | 5 | 4 giorni | 38 | 85 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | K0317.916 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | perno in acciaio inox | Versione 1 | forza della molla standard |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | tipo piatto |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Ordine n. chiave di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali