Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM, acciaio inox (K0320)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM, acciaio inox (K0320)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0320.03
K0320.04
K0320.05
K0320.06
K0320.08
K0320.10
K0320.12
K0320.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

6.24 €

10 4 giorni 0.53M311.5100.40.71.51

5.21 €

10 4 giorni 516M41.51.5150.61.320.6

5.14 €

10 4 giorni 517M52.42.3180.81.520.8

5.14 €

10 4 giorni 617M62.72.520122.51

5.92 €

10 4 giorni 729M83.53221.22.531.4

6.81 €

5 4 giorni 831M1043221.633.51.4

8.74 €

5 4 giorni 1047M1264282452

13.77 €

5 4 giorni 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti perno POM

Supporto tecnico