Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla leggera (K0317)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla leggera (K0317)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0317.104
K0317.105
K0317.106
K0317.108
K0317.110
K0317.112
K0317.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.09 €

25 4 giorni 27M41.51.5150.61.320.6

2.16 €

25 4 giorni 310M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 giorni 39M62.72.520122.51

2.60 €

10 4 giorni 416M83.53221.22.531.4

2.86 €

10 4 giorni 416M1043221.633.51.4

3.71 €

10 4 giorni 527M1264282452

4.75 €

10 4 giorni 2045M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio

Supporto tecnico