Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, versione lunga (K0657)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, versione lunga (K0657)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0657.608X30
K0657.608X40
K0657.608X50
K0657.608X60
K0657.610X40
K0657.610X50
K0657.610X60
K0657.610X80
K0657.612X50
K0657.612X60
K0657.612X80
K0657.612X100
K0657.616X60
K0657.616X80
K0657.616X100
K0657.616X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

15.87 €

1 4 giorni 820M83.56.2630101.22.521.4

18.17 €

1 4 giorni 1028M83.56.2840201.22.521.4

21.17 €

1 4 giorni 1238M83.56.21050301.22.521.4

25.65 €

1 4 giorni 1545M83.56.21560401.22.521.4

17.46 €

1 4 giorni 1230M1048840101.6321.4

19.98 €

1 4 giorni 1646M10481050201.6321.4

22.99 €

1 4 giorni 2055M10481560301.6321.4

27.44 €

1 4 giorni 2565M10482080501.6321.4

19.84 €

1 4 giorni 2050M1269.61050202432

22.30 €

1 4 giorni 2576M1269.61560302432

25.28 €

1 4 giorni 35102M1269.62080502432

29.77 €

1 4 giorni 40102M1269.625100702432

21.25 €

1 4 giorni 3064M167.513.41260302.5562.5

25.20 €

1 4 giorni 30110M167.513.42080502.5562.5

37.18 €

1 4 giorni 30120M167.513.430100702.5562.5

43.03 €

1 4 giorni 20130M167.513.440120902.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio Versione 1 lungo

Supporto tecnico