Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0317)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0317)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0317.205
K0317.206
K0317.208
K0317.210
K0317.212
K0317.216
K0317.220
K0317.224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.12 €

25 4 giorni 1129M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 giorni 1437M62.72.520122.51

2.65 €

10 4 giorni 2265M83.53221.22.531.4

2.91 €

10 4 giorni 1970M1043221.633.51.4

3.78 €

10 4 giorni 2585M1264282452

4.84 €

10 4 giorni 60150M167.55322.5562.5

6.19 €

5 4 giorni 75190M20107402.5683

10.98 €

5 4 giorni 95240M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio

Supporto tecnico