Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0319.205 |
K0319.206 |
K0319.208 |
K0319.210 |
K0319.212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 10 | 4 giorni | 9 | 26 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
5.39 € | 10 | 4 giorni | 11 | 35 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
6.19 € | 10 | 4 giorni | 15 | 48 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
7.18 € | 5 | 4 giorni | 15 | 58 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
9.17 € | 5 | 4 giorni | 19 | 74 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | perno in acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali