Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0317)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0317)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0317.03
K0317.04
K0317.05
K0317.06
K0317.08
K0317.10
K0317.12
K0317.16
K0317.20
K0317.24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.61 €

25 4 giorni 0.53M311.5100.40.71.51

2.04 €

25 4 giorni 516M41.51.5150.61.320.6

1.96 €

25 4 giorni 620M52.42.3180.81.520.8

2.02 €

25 4 giorni 720M62.72.520122.51

2.39 €

10 4 giorni 935M83.53221.22.531.4

2.67 €

10 4 giorni 935M1043221.633.51.4

3.43 €

10 4 giorni 1255M1264282452

4.39 €

10 4 giorni 45100M167.55322.5562.5

5.62 €

5 4 giorni 60120M20107402.5683

9.95 €

5 4 giorni 80160M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio

Supporto tecnico