Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0318)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0318)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0318.03
K0318.04
K0318.05
K0318.06
K0318.08
K0318.10
K0318.12
K0318.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.94 €

25 4 giorni 0.53M311.5100.40.71.51

2.31 €

25 4 giorni 516M41.51.5150.61.320.6

2.23 €

25 4 giorni 620M52.42.3180.81.520.8

2.31 €

25 4 giorni 720M62.72.520122.51

2.70 €

10 4 giorni 935M83.53221.22.531.4

3.24 €

10 4 giorni 935M1043221.633.51.4

4.11 €

10 4 giorni 1255M1264282452

5.04 €

10 4 giorni 45100M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno POM

Supporto tecnico