Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0319)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta, forza della molla standard (K0319)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0319.03
K0319.04
K0319.05
K0319.06
K0319.08
K0319.10
K0319.12
K0319.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

6.07 €

10 4 giorni 0.42.5M311.5100.40.71.51

5.06 €

10 4 giorni 516M41.51.5150.61.320.6

5.03 €

10 4 giorni 517M52.42.3180.81.520.8

5.03 €

10 4 giorni 617M62.72.520122.51

5.73 €

10 4 giorni 729M83.53221.22.531.4

6.70 €

5 4 giorni 831M1043221.633.51.4

8.54 €

5 4 giorni 1047M1264282452

13.46 €

5 4 giorni 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti perno in acciaio inox

Supporto tecnico