Pistoni a molla con fessura e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0309)

Pistoni a molla con fessura e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0309)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0309.404
K0309.405
K0309.406
K0309.408
K0309.410
K0309.412
K0309.416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

1.08 €

10 4 giorni 410M42.50.8160.6

1.08 €

10 4 giorni 611M530.9200.8

1.08 €

10 4 giorni 913M63.51251

1.45 €

10 4 giorni 1530M851.5301.2

1.62 €

5 4 giorni 2040M1062351.6

2.32 €

5 4 giorni 3055M1282.5402

3.13 €

5 4 giorni 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio Versione 1 lungo

Supporto tecnico