Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0309.03 |
K0309.04 |
K0309.05 |
K0309.06 |
K0309.08 |
K0309.10 |
K0309.12 |
K0309.16 |
K0309.20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 50 | 4 giorni | 1.5 | 3 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | ||
0.79 € | 50 | 4 giorni | 4 | 10 | M4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 0.6 | ||
0.79 € | 50 | 4 giorni | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
0.79 € | 50 | 4 giorni | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
1.10 € | 50 | 4 giorni | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
1.14 € | 50 | 4 giorni | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
1.78 € | 25 | 4 giorni | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
2.40 € | 25 | 4 giorni | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 | ||
3.61 € | 10 | 4 giorni | 80 | 160 | M20 | 12 | 4.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | sfera in acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali