Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla standard (K0310)

Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla standard (K0310)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0310.03
K0310.04
K0310.05
K0310.06
K0310.08
K0310.10
K0310.12
K0310.16
K0310.20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

2.91 €

10 4 giorni 1.53M31.50.470.4

2.50 €

25 4 giorni 410M42.50.890.6

2.50 €

25 4 giorni 611M530.9120.8

2.50 €

25 4 giorni 913M63.51141

3.29 €

10 4 giorni 1530M851.5161.2

3.74 €

10 4 giorni 2035M1062191.6

4.57 €

10 4 giorni 3055M1282.5222

5.66 €

10 4 giorni 65125M16103.5242.5

7.23 €

5 4 giorni 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico