Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla forte (K0309)

Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla forte (K0309)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0309.203
K0309.204
K0309.205
K0309.206
K0309.208
K0309.210
K0309.212
K0309.216
K0309.220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

1.16 €

50 4 giorni 57M31.50.470.4

0.93 €

50 4 giorni 1222M42.50.890.6

0.93 €

50 4 giorni 1930M530.9120.8

0.93 €

50 4 giorni 2840M63.51141

1.21 €

50 4 giorni 4773M851.5161.2

1.29 €

25 4 giorni 66100M1062191.6

1.99 €

25 4 giorni 66120M1282.5222

2.66 €

10 4 giorni 90180M16103.5242.5

3.96 €

10 4 giorni 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio

Supporto tecnico