Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0311.06 |
K0311.08 |
K0311.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 25 | 4 giorni | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
1.31 € | 25 | 4 giorni | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
1.45 € | 25 | 4 giorni | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Materiale dei componenti | sfera POM |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali