Pistoni a molla con fessura e sfera in acciaio inox, plastica (K0312)

Pistoni a molla con fessura e sfera in acciaio inox, plastica (K0312)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0312.06
K0312.08
K0312.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

0.94 €

25 4 giorni 913M63.51141

1.12 €

25 4 giorni 1530M851.5161.2

1.32 €

25 4 giorni 2040M1062191.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico