Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0314.104 |
K0314.105 |
K0314.106 |
K0314.108 |
K0314.110 |
K0314.112 |
K0314.116 |
K0314.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 10 | 4 giorni | 3 | 10 | M4 | 1.8 | 1.5 | 9 | 0.6 | ||
3.09 € | 10 | 4 giorni | 3 | 10 | M5 | 2.4 | 2 | 12 | 0.8 | ||
3.14 € | 10 | 4 giorni | 4 | 10 | M6 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | ||
3.89 € | 10 | 4 giorni | 7 | 15 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1.2 | ||
4.46 € | 10 | 4 giorni | 9 | 16 | M10 | 4.5 | 2.5 | 19 | 1.6 | ||
5.92 € | 5 | 4 giorni | 14 | 26 | M12 | 6 | 3.5 | 22 | 2 | ||
7.27 € | 5 | 4 giorni | 22 | 50 | M16 | 8.5 | 4.5 | 24 | 2.5 | ||
9.69 € | 5 | 4 giorni | 30 | 60 | M20 | 10 | 6.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | perno in acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali