Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0313)

Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0313)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0313.205
K0313.206
K0313.208
K0313.210
K0313.212
K0313.216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

1.13 €

25 4 giorni 925M52.42120.8

1.20 €

25 4 giorni 1125M62.72141

1.41 €

25 4 giorni 2243M842161.2

1.47 €

25 4 giorni 2054M104.52.5191.6

2.14 €

10 4 giorni 3694M1263.5222

2.90 €

10 4 giorni 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio

Supporto tecnico