Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0314)

Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla rinforzata (K0314)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0314.205
K0314.206
K0314.208
K0314.210
K0314.212
K0314.216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

3.12 €

10 4 giorni 925M52.42120.8

3.14 €

10 4 giorni 1125M62.72141

3.90 €

10 4 giorni 2243M842161.2

4.57 €

10 4 giorni 2054M104.52.5191.6

5.97 €

5 4 giorni 3694M1263.5222

7.30 €

5 4 giorni 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti perno in acciaio inox

Supporto tecnico