Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla standard (K0313)

Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla standard (K0313)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0313.04
K0313.05
K0313.06
K0313.08
K0313.10
K0313.12
K0313.16
K0313.20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

0.98 €

50 4 giorni 620M41.81.590.6

0.97 €

50 4 giorni 620M52.42120.8

0.97 €

50 4 giorni 720M62.72141

1.16 €

50 4 giorni 1530M842161.2

1.25 €

50 4 giorni 2035M104.52.5191.6

1.87 €

25 4 giorni 3055M1263.5222

2.65 €

10 4 giorni 45100M168.54.5242.5

4.34 €

10 4 giorni 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio

Supporto tecnico