Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla standard (K0314)

Pistoni a molla con fessura e perno di spinta, forza della molla standard (K0314)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0314.04
K0314.05
K0314.06
K0314.08
K0314.10
K0314.12
K0314.16
K0314.20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

2.67 €

10 4 giorni 620M41.81.590.6

2.65 €

10 4 giorni 620M52.42120.8

2.65 €

10 4 giorni 720M62.72141

3.48 €

10 4 giorni 1530M842161.2

4.05 €

10 4 giorni 2035M104.52.5191.6

5.16 €

5 4 giorni 3055M1263.5222

6.76 €

5 4 giorni 45100M168.54.5242.5

9.13 €

5 4 giorni 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti perno in acciaio inox

Supporto tecnico