Pistoni a molla con sensore di stato (K0656)

Pistoni a molla con sensore di stato (K0656)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Incluso interruttore di prossimità induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0656.5061
K0656.5062
K0656.5081
K0656.5082
K0656.5101
K0656.5102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Versione 2 D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
Contatto di commutazione dalla corsa H1
(mm)

58.63 €

1 4 giorni 720normalmente chiusoM62.722731.2 - 1.6

58.63 €

1 4 giorni 720normalmente apertoM62.722731.2 - 1.6

59.26 €

1 4 giorni 1530normalmente chiusoM8422931.2 - 1.8

59.26 €

1 4 giorni 1530normalmente apertoM8422931.2 - 1.8

62.26 €

1 4 giorni 2644normalmente chiusoM104.533642.2 - 2.8

62.26 €

1 4 giorni 2644normalmente apertoM104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio materiale perno Acciaio
Versione 1 con sensore di stato

Supporto tecnico