Piastre di serraggio in acciaio per dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro (K1560)

Piastre di serraggio in acciaio per dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro (K1560)
· Viti di fissaggio incluse

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm

· Accessori per chiusura 1/4 di giro K1559

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1560.801

Codice componente
K1560.801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale placcatura in nichel Versione 1 per dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro
Versione 2 con svasatura Forma B D=diametro(mm) 8
D1(mm) 14 D2(mm) 26 D3(mm) M3x0.5
D4(mm) 20 D5(mm) 14.5 D6(mm) 26
H=altezza(mm) 11.5 H1(mm) 3.5 H2(mm) 1.5
L=lunghezza(mm) 4 L1(mm) 5

Si trova sulla pagina di Piastre di serraggio in acciaio per dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro (K1560), il codice articolo è il seguente: K1560.801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1560.801.

Supporto tecnico