Adattatori di posizionamento cilindrici in acciaio inox, pneumatici (K1740)

Adattatori di posizionamento cilindrici in acciaio inox, pneumatici (K1740)
· Idoneo per processi di automazione

· Azionamento pneumatico

· Struttura compatta

· Inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1740.0618

Codice componente
K1740.0618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.07 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti gomma nitrilica Versione 1 tipo pneumatico
Versione 2 rotondo D=diametro(mm) 6 D1(mm) M18x1
D2(mm) 21 D3(mm) M5 H=altezza(mm) 5.5
H1(mm) 4 H2(mm) 15 H3(mm) 26.7
SW=larghezza chiave(mm) 19 F=forza di fissaggio(N) 30 Forza di tenuta(N) 75
Pressione di esercizio(MPa) 0.3 - 0.7

Si trova sulla pagina di Adattatori di posizionamento cilindrici in acciaio inox, pneumatici (K1740), il codice articolo è il seguente: K1740.0618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1740.0618.

Supporto tecnico