Adattatori di posizionamento con flangia in acciaio inox, pneumatici (K1741)

Adattatori di posizionamento con flangia in acciaio inox, pneumatici (K1741)
· Idoneo per processi di automazione

· Azionamento pneumatico

· Struttura compatta

· Inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1741.0618

Codice componente
K1741.0618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti gomma nitrilica Versione 1 tipo pneumatico
Versione 2 con flangia B=larghezza(mm) 23 B1(mm) 17
B2(mm) 4 B3(mm) 4 B4(mm) 6
D=diametro(mm) 6 D1(mm) M4 D2(mm) 18
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 3.3
H=altezza(mm) 5.5 H1(mm) 23 H2(mm) 26.5
H3(mm) 8 H4(mm) 11 H5(mm) 8
L=lunghezza(mm) 27.5 L1(mm) 16 L2(mm) 12
L3(mm) 7 F=forza di serraggio (blocco pneu.)(N) 40 F1=forza di fissaggio (con molla di richiamo)(N) 6
Forza di tenuta(N) 100 Pressione di esercizio(MPa) 0.3 - 0.7

Si trova sulla pagina di Adattatori di posizionamento con flangia in acciaio inox, pneumatici (K1741), il codice articolo è il seguente: K1741.0618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1741.0618.

Supporto tecnico