Cilindro di posizionamento con blocco a sfera in acciaio inox (K1474)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1474.13013
K1474.13020
K1474.16020
K1474.16025
K1474.20020
K1474.20025
K1474.25020
K1474.25025
K1474.30020
K1474.30025
K1474.35020
K1474.35025
K1474.35040
K1474.35050
K1474.50020
K1474.50025
K1474.50040
K1474.50050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Spessore piastra griglia ±0,13
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Ordine n. Kit di riparazione

131.66 €

1 4 giorni 1322M51327.662.53.31.2K1474.913013

132.93 €

1 4 giorni 1322M52034.662.53.31.2K1474.913020

132.93 €

1 4 giorni 1632M62036.5835.34.5K1474.916020

134.16 €

1 4 giorni 1632M62541.5835.34.5K1474.916025

123.35 €

1 4 giorni 2040M62039.510313.35.3K1474.920020

124.72 €

1 4 giorni 2040M62544.410313.35.3K1474.920025

131.66 €

1 4 giorni 2545M820441043011K1474.925020

131.66 €

1 4 giorni 2545M825491043011K1474.925025

150.70 €

1 4 giorni 3050M1020491354418K1474.930020

152.20 €

1 4 giorni 3050M1025541354418K1474.930025

190.59 €

1 4 giorni 3560M1220511366833K1474.935020

198.12 €

1 4 giorni 3560M1225561366833K1474.935025

212.73 €

1 4 giorni 3560M1240711366833K1474.935040

226.53 €

1 4 giorni 3560M1250811366833K1474.935050

281.52 €

1 4 giorni 5075M20206420108865K1474.950020

291.18 €

1 4 giorni 5075M20256920108865K1474.950025

322.92 €

1 4 giorni 5075M20408420108865K1474.950040

333.96 €

1 4 giorni 5075M20509420108865K1474.950050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Versione 1 Blocco a sfera

Supporto tecnico