Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1738.10140 |
K1738.10141 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | F=forza di fissaggio (N) | Forza di tenuta (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.08 € | 1 | 4 giorni | A | con molla di richiamo | 50 | 150 | ||
104.08 € | 1 | 4 giorni | B | Serrato pneumaticamente | 150 | 300 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | gomma nitrilica | Versione 1 | tipo pneumatico |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro(mm) | 19 | D1(mm) | 10 | D2(mm) | M14x1 |
D3(mm) | 23 | D4(mm) | M5 | H=altezza(mm) | 5.5 |
H1(mm) | 21 | H2(mm) | 4.5 | H3(mm) | 26.5 |
H4(mm) | 10 | SW=larghezza chiave(mm) | 19 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
F=forza di fissaggio(N)
Forza di tenuta(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali