Cilindro di posizionamento con sistema di bloccaggio rapido (K0935)

Cilindro di posizionamento con sistema di bloccaggio rapido (K0935)
· Rapida apertura e chiusura

· Sistema di posizionamento e di bloccaggio meccanico

· Diverse dimensioni del sistema

· Forze di tenuta elevate

· Per diversi spessori della piastre di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0935.113013
K0935.113020
K0935.116020
K0935.116025
K0935.120020
K0935.120025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Spessore piastra griglia ±0,05
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio max.
(Nm)

107.53 €

1 4 giorni 1325161327.612441

110.10 €

1 4 giorni 1325162034.612441

110.29 €

1 4 giorni 1632202036.515682

112.52 €

1 4 giorni 1632202541.515682

112.71 €

1 4 giorni 2040252039.515682

115.08 €

1 4 giorni 2040252544.515682

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale dei componenti acciaio per cuscinetti a sfera Versione 1 con sistema di bloccaggio rapido

Supporto tecnico