Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0303.05 |
K0303.06 |
K0303.08 |
K0303.10 |
K0303.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 10 | 10 | 5.7 | ||
8.19 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7 | ||
10.18 € | 1 | 4 giorni | 25 | 9 | 15 | 16 | 9 | ||
13.78 € | 1 | 4 giorni | 32 | 11 | 18 | 20 | 11 | ||
17.18 € | 1 | 4 giorni | 36 | 13.5 | 20 | 25 | 13 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali