Chiusure a un quarto di giro, con testa a croce (K1730)

Chiusure a un quarto di giro, con testa a croce (K1730)
· Serratura piccola per elevato carico di trazione

· Apertura o chiusura con un quarto di giro.

· A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza

· Imperdibile (secondo la Direttiva Macchine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1730.111015
K1730.111090
K1730.111165
K1730.111240
K1730.111315
K1730.111390
K1730.111465
K1730.111540
K1730.111615
K1730.111690
K1730.111765
K1730.111840
K1730.111915
K1730.111990
K1730.112065
K1730.112140
K1730.112215
K1730.112290
K1730.112365
K1730.112440
K1730.112515
K1730.112590
K1730.112665
K1730.112740
K1730.112815
K1730.112890
K1730.112965
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.82 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5014.9510.15

2.82 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2514.9510.9

2.82 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0014.9511.65

2.82 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7517.212.4

2.82 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5017.213.15

2.82 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2517.213.9

2.82 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0019.4514.65

2.82 €

1 4 giorni 6.00 - 6.7519.4515.4

2.82 €

1 4 giorni 6.75 - 7.5019.4516.15

2.82 €

1 4 giorni 7.50 - 8.2521.716.9

2.82 €

1 4 giorni 8.25 - 9.0021.717.65

2.82 €

1 4 giorni 9.00 - 9.7521.718.4

2.82 €

1 4 giorni 9.75 - 10.5023.9519.15

2.82 €

1 4 giorni 10.50 - 11.2523.9519.9

2.82 €

1 4 giorni 11.25 - 12.0023.9520.65

2.82 €

1 4 giorni 12.00 - 12.7526.221.4

2.82 €

1 4 giorni 12.75 - 13.5026.222.15

2.82 €

1 4 giorni 13.50 - 14.2526.222.9

2.82 €

1 4 giorni 14.25 - 15.0028.4523.65

2.82 €

1 4 giorni 15.00 - 15.7528.4524.4

2.82 €

1 4 giorni 15.75 - 16.5028.4525.15

2.82 €

1 4 giorni 16.50 - 17.2530.725.9

2.82 €

1 4 giorni 17.25 - 18.0030.726.65

2.82 €

1 4 giorni 18.00 - 18.7530.727.4

2.82 €

1 4 giorni 18.75 - 19.5032.9528.15

2.82 €

1 4 giorni 19.50 - 20.2532.9528.9

2.82 €

1 4 giorni 20.25 - 2132.9529.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Versione 1 testa a croce

Supporto tecnico