Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata (K1730)

Chiusure a un quarto di giro, con testa zigrinata (K1730)
· Serratura piccola per elevato carico di trazione

· Apertura o chiusura con un quarto di giro.

· A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza

· Imperdibile (secondo la Direttiva Macchine)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1730.311315
K1730.311390
K1730.311465
K1730.311540
K1730.311615
K1730.311690
K1730.311765
K1730.311840
K1730.311915
K1730.311990
K1730.312065
K1730.312140
K1730.312215
K1730.312290
K1730.312365
K1730.312440
K1730.312515
K1730.312590
K1730.312665
K1730.312740
K1730.312815
K1730.312890
K1730.312965
K1730.313040
K1730.313115
K1730.313190
K1730.313265
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.65 €

1 4 giorni 0.75 - 1.5018.1513.15

5.65 €

1 4 giorni 1.50 - 2.2518.1513.9

5.65 €

1 4 giorni 2.25 - 3.0018.1514.65

5.65 €

1 4 giorni 3.00 - 3.7520.415.4

5.65 €

1 4 giorni 3.75 - 4.5020.416.15

5.65 €

1 4 giorni 4.50 - 5.2520.416.9

5.65 €

1 4 giorni 5.25 - 6.0022.6517.65

5.65 €

1 4 giorni 6.00 - 6.7522.6518.4

5.65 €

1 4 giorni 6.75 - 7.5022.6519.15

5.65 €

1 4 giorni 7.50 - 8.2524.919.9

5.65 €

1 4 giorni 8.25 - 9.0024.920.65

5.65 €

1 4 giorni 9.00 - 9.7524.921.4

5.65 €

1 4 giorni 9.75 - 10.5027.1522.15

5.65 €

1 4 giorni 10.50 - 11.2527.1522.9

5.65 €

1 4 giorni 11.25 - 12.0027.1523.65

5.65 €

1 4 giorni 12.00 - 12.7529.424.4

5.65 €

1 4 giorni 12.75 - 13.5029.425.15

5.65 €

1 4 giorni 13.50 - 14.2529.425.9

5.65 €

1 4 giorni 14.25 - 15.0031.6526.65

5.65 €

1 4 giorni 15.00 - 15.7531.6527.4

5.65 €

1 4 giorni 15.75 - 16.5031.6528.15

5.65 €

1 4 giorni 16.50 - 17.2533.928.9

5.65 €

1 4 giorni 17.25 - 18.0033.929.65

5.65 €

1 4 giorni 18.00 - 18.7533.930.4

5.65 €

1 4 giorni 18.75 - 19.5036.1531.15

5.65 €

1 4 giorni 19.50 - 20.2536.1531.9

5.65 €

1 4 giorni 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Versione 1 testa zigrinata

Supporto tecnico