Dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio, manopola girevole in plastica (K1558)

Dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio, manopola girevole in plastica (K1558)
· Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate

· Ideale per spazi ristretti grazie all'albero retraibile

· Segnale di scatto alla chiusura

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 14 mm

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1558.516
K1558.817
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
M T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

34.91 €

1 4 giorni 51425252114264.42.4306.52015.5M2x36-10601.21.8

35.82 €

1 4 giorni 81834342818356.53.4381026.517M3x46-14900.43.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti poliammide
Colore dei componenti nero Versione 1 con manopola girevole Versione 2 perni in acciaio
H3(mm) 5.5 T=profondità della filettatura(mm) 6 T2(mm) 2.5
Termoresistenza ≤130°C

Supporto tecnico