Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica (K1559)

Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica (K1559)
· Elevate forze di serraggio fino a 400 N

· Ideale per spazi ristretti

· Segnale di scatto alla chiusura

· Viti di fissaggio incluse

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 20 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1559.816

Codice componente
K1559.816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti poliammide
Colore dei componenti nero Versione 2 perni in acciaio D=diametro(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=altezza(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=lunghezza(mm) 16.3
M M03X0.5 T=profondità della filettatura(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Termoresistenza ≤130°C Forza di serraggio(N) 400
Forza di estrazione F(kN) 1.6 Forza di taglio(kN) 4.8

Si trova sulla pagina di Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica (K1559), il codice articolo è il seguente: K1559.816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1559.816.

Supporto tecnico