Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (K1061)

Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (K1061)
· Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate

· Segnale di scatto alla chiusura

· Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1061.15161
K1061.18171
K1061.18231
K1061.5161
K1061.8171
K1061.8231
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

50.55 €

1 4 giorni perno in acciaio inox51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

53.29 €

1 4 giorni perno in acciaio inox81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

53.29 €

1 4 giorni perno in acciaio inox81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

40.71 €

1 4 giorni perni in acciaio51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

42.56 €

1 4 giorni perni in acciaio81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

42.56 €

1 4 giorni perni in acciaio81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile Termoresistenza ≤200°C

Supporto tecnico