Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1561.114 |
K1561.118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=Diametro (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | M | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 23 | 6.5 | M2x3 | 6-10 | 7 | 0.25 | 1.1 | ||
62.49 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 28 | 10 | M3x4 | 6-14 | 9 | 0.4 | 1.8 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inossidabile | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | H2(mm) | 5.5 | T(mm) | 6 |
T2(mm) | 2.5 | Termoresistenza | ≤200°C |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=Diametro(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
M
T1(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali