Chiusure a un quarto di giro in acciaio manopola girevole, plastica (K1561)

Chiusure a un quarto di giro in acciaio manopola girevole, plastica (K1561)
· Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate

· Segnale di scatto alla chiusura

· Ideale per spazi ristretti

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 14 mm

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1561.14
K1561.18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
M T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

37.67 €

1 4 giorni 61425252114264.42.4236.5M2x36-1070.251.1

39.49 €

1 4 giorni 81834342818356.53.42810M3x46-1490.41.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti poliammide
Colore dei componenti nero H2(mm) 5.5 T(mm) 6
T2(mm) 2.5 Termoresistenza ≤130°C

Supporto tecnico