Morsetti laterali, Forma A (K0034)

Morsetti laterali, Forma A (K0034)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0034.006005
K0034.006025
K0034.010005
K0034.010025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

149.99 €

1 4 giorni 256.225452220lato destro781211128442646.51103800

149.99 €

1 4 giorni 256.225452220lato sinistro781211128442646.51103800

214.56 €

1 4 giorni 4010.240743531.5lato destro121.5181820137642711437200

214.56 €

1 4 giorni 4010.240743531.5lato sinistro121.5181820137642711437200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Forma A

Supporto tecnico