Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1500.1001 |
K1500.1004 |
K1500.1202 |
K1500.1205 |
K1500.1403 |
K1500.1406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Misura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Forza manuale FH (N) | Forza di tenuta F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.43 € | 1 | 4 giorni | nero | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10.4 | 90 | 1.35 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | rosso | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10.4 | 90 | 1.35 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | nero | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 12 | 15.4 | 11.2 | 17 | 30 | 12.6 | 100 | 3 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | rosso | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 12 | 15.4 | 11.2 | 17 | 30 | 12.6 | 100 | 3 | ||
27.26 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 14 | 18.1 | 14.5 | 22 | 35 | 14.7 | 120 | 3.3 | ||
27.26 € | 1 | 4 giorni | rosso | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 14 | 18.1 | 14.5 | 22 | 35 | 14.7 | 120 | 3.3 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Corpo con finitura superficiale | rivestito in plastica | Materiale dei componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con mandrino a pinza |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Misura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Forza manuale FH(N)
Forza di tenuta F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali