Mandrino a pinza con blocco laterale, Forma A, per punte per centri di lavoro e fresatrici (K0643)

Mandrino a pinza con blocco laterale, Forma A, per punte per centri di lavoro e fresatrici (K0643)
· Particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti e fresati

· Per serraggio interno

· Serraggio senza profilo di interferenza

· Profilo di interferenza adattabile mediante lavorazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0643.118029

Codice componente
K0643.118029
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

228.19 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da costruzione Corpo con finitura superficiale ossidato nero Materiale dei componenti acciaio ad alto tenore di carbonio
Componente di finitura superficiale temperato, indurito e rivestito in PTFE Versione 1 con serraggio laterale Forma A
A morsetto serraggio interno Forza di serraggio max(kN) 20 D=diametro min.(mm) 17.8
D=diametro max.(mm) 28.7 D1(mm) 50 D3 (per vite ISO 10642) M4
D4(mm) 39.4 H(mm) 41.3 H1(mm) 22.4
H2(mm) 17.5 SW(mm) 6 Coppia di serraggio max(Nm) 66

Si trova sulla pagina di Mandrino a pinza con blocco laterale, Forma A, per punte per centri di lavoro e fresatrici (K0643), il codice articolo è il seguente: K0643.118029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0643.118029.

Supporto tecnico