Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0643.218053
Materiale principale | acciaio da costruzione | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Materiale dei componenti | acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temperato, indurito e rivestito in PTFE | Versione 1 | con serraggio laterale | Forma | B |
A morsetto | serraggio interno | Forza di serraggio max(kN) | 20 | D=diametro min.(mm) | 18 |
D=diametro max.(mm) | 53.3 | D1(mm) | 53.3 | D2(mm) | 25 |
H(mm) | 44.4 | H1(mm) | 25.4 | H2(mm) | 21 |
H3(mm) | 45 | SW(mm) | 6 | Coppia di serraggio max(Nm) | 66 |
Si trova sulla pagina di Mandrino a pinza con blocco laterale, Forma B con albero per tenuta nei portapunta del tornio (K0643), il codice articolo è il seguente: K0643.218053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0643.218053.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali