Viti di fissaggio camma con rondella esagonale per scanalature a T (K0027)

Viti di fissaggio camma con rondella esagonale per scanalature a T (K0027)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Ideale per diversi compiti di serraggio

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Compatto

· Stabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0027.08
K0027.10
K0027.12
K0027.14
K0027.16
K0027.18
K0027.20
K0027.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
N=scanalatura a T
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

33.65 €

1 4 giorni M64.89.64.52381163.4

30.25 €

1 4 giorni M64.8144.523101163.4

31.36 €

1 4 giorni M84.815.56.528121213.6

32.71 €

1 4 giorni M106.4228.530.5141.6219

32.71 €

1 4 giorni M129.522.5930.51622518

35.18 €

1 4 giorni M129.528.51034.51822518

52.88 €

1 4 giorni M1612.7321239202.53027

68.47 €

1 4 giorni M1612.738.21444222.53027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Vite di fissaggio camma Materiale principale ottone Materiale dei componenti acciaio ad alto tenore di carbonio
Versione 1 esagono Versione 2 con dado con scanalatura a T

Supporto tecnico